Vertiv™ Edge Lithium-Ionen USV, 1.500–3.000 VA
Die line-interactive Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV bietet sowohl Stromaufbereitung als auch Batterie-Backup für kritische IT-Geräte und stellt sicher, dass Ihre geschäftskritischen Anwendungen im Falle eines unvorhergesehenen Stromausfalls oder einer unerwarteten Spannungsspitze geschützt sind. Diese USV schützt vor einer Vielzahl von Stromschwankungen und schaltet automatisch auf Batterie-Backup um, wenn ein Stromausfall festgestellt wird. Zum Schutz Ihrer wichtigsten Anlagen bietet sie einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 mit einer Übertragungszeit von weniger als 6 Millisekunden.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Vertiv™ Edge Lithium-Ionen USV, 1.500–3.000 VA
Die line-interactive Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV bietet sowohl Stromaufbereitung als auch Batterie-Backup für kritische IT-Geräte und stellt sicher, dass Ihre geschäftskritischen Anwendungen im Falle eines unvorhergesehenen Stromausfalls oder einer unerwarteten Spannungsspitze geschützt sind. Diese USV schützt vor einer Vielzahl von Stromschwankungen und schaltet automatisch auf Batterie-Backup um, wenn ein Stromausfall festgestellt wird. Zum Schutz Ihrer wichtigsten Anlagen bietet sie einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 mit einer Übertragungszeit von weniger als 6 Millisekunden.
Garantie: 5-jährige Standardgewährleistung für Elektronik und BatterienTechnische Daten
Die Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV kann in Racks und Tower eingebaut werden und die Modelle sind in 1.500 VA, 2.200 VA und 3.000 VA erhältlich.
Vorteile
![](/4a7c5c/globalassets/products/critical-power/uninterruptible-power-supplies-ups/vertiv-edge-lithium-ion-ups-1500-3000va2/800x600-benefits-infographics.png)
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.