The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert® Trinergy™ Cube USV, 150 kW–3,4 MW

Liebert® Trinergy™ Cube ist die neue Generation von Trinergy-USV-Systemen, die maximale Leistung für Rechenzentren in Unternehmen liefern. Die an steigende geschäftliche Anforderungen anpassbare Anwendung bietet maximale Stromversorgungssicherheit, senkt die Gesamtbetriebskosten und zeichnet sich durch einen minimalen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß aus.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Telekommunikation

Trinergy Cube erreicht als einziges System eine maximale Betriebseffizienz von 99 % und einen maximalen Wirkungsgrad von 99,5 %. Dadurch sinken die Betriebskosten auf ein Minimum. Liebert® Trinergy™ Cube glänzt mit besonderen Qualitäten: Unter anderem erreicht das System einen durchschnittlichen Betriebswirkungsgrad von 98,5%, einen maximalen Wirkungsgrad von 99,5% und eine Leistungsdichte pro Core von bis zu 400 kW. Trinergy Cube ist das einzige System auf dem Markt, das eine Skalierbarkeit im laufenden Betrieb (Hot Scalability) von bis zu 3,4 MW für einzelne USV-Systeme bzw. 27 MW im Parallelbetrieb ermöglicht. \

Trinergy Cube kann den Strom zur Versorgung des Verbrauchers intelligent regeln und auf die Umgebungsbedingungen am Aufstellort reagieren. E/A-Box und Cores sind auf einen unterbrechungsfreien Betrieb bei Temperaturen bis 55°C ausgelegt und liefern bis 20°C eine höhere Leistung.

Vorteile

Types of modularity of the Liebert Trinergy Cube high-efficiency UPS
Verbesserung der Betriebsbereitschaft
Ferndiagnose rund um die Uhr
Effiziente Datenverfolgung
 
Flexibilität
Flexible Aufstellmöglichkeiten bei Platzbeschränkungen
Ideal für alle Standorte: an jedem Ort und in neuen oder bestehenden Gebäuden aufstellbar
Schafft zusätzlichen Platz für IT-Geräte
 
Adaptive Nennleistung
Regelt die Stromversorgung des Verbrauchers entsprechend den Umgebungsbedingungen am Installationsort
Optimale Gesamtbetriebskosten
Beträchtliche Einsparungen bei elektrischer Infrastruktur und Platzbedarf 

Leistungsmerkmale

Main benefits and advantages of 1 Trinergy Cube online UPS unit
Verfügbarkeit
Vorbeugende Wartung
Ereignisanalyse, Wellenformerfassung und Oberwellenspektrumanalysen
Datenprotokollierung
LIFE™-Ferndiagnose und vorbeugende Überwachung in USV integriert
 
Flexible Kapazität & und Installation
Konfigurierbares Layout
Einfachere Kabelführung mit unbegrenzter Verfügbarkeit von Eingangs- / Ausgangskabelverbindungen
Höhere Energiedichte
Einzelsysteme bis 3,4 MW konfigurierbar 
 
Intelligente Leistung
E/A-Box und Cores sind auf einen unterbrechungsfreien Betrieb bei Temperaturen bis 55°C ausgelegt und liefern bis 20°C eine höhere Leistung.
Regelbarer maximaler Eingangsstrom für USV zur Erfüllung bestimmter Anforderungen an die Schutzeinrichtungen.
 
Effizienz
Anwendung einer dreistufigen NPC2-Topologie für Gleich- und Wechselrichter

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Referenzen

 Image
Colocation

Contabo

Die Contabo GmbH ist ein Webhosting-,Server- und Colocation-Provider mit Sitz in München.

 Image
Bildung

DKRZ - Deutsches Klimarechenzentrum

"Der Liebert Trinergy Cube von Vertiv erreicht durch seinen hohen Wirkungsgrad und die geringen Energieverluste eine erhebliche CO2-Einsparung – ein für uns ausschlaggebendes Kriterium bei der Entscheidungsfindung!"

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort