The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert NXL 300-800kVA

The industry’s most reliable power protection and advanced technology has been combined into a new generation of threephase UPS systems for high power applications – the Liebert NXL from Emerson Network Power. The Liebert NXL provides excellent dynamic performance, with the ability to handle virtually any input condition while still providing computer grade output to critical loads.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vorteile

Flexibility
Liebert NXL is designed for flexibility in application:
Matching battery and maintenance bypass cabinets for
easy configuration
Top or bottom cable entry
Internal cabinet cable wiring simplifies installation.
Ship-ahead I/O section can be installed before UPS
installation
High Availability
Availability is a primary consideration in any UPS selection.
Liebert NXL is inherently reliable:
 Liebert ActiveStar® Digital Signal Processor (DSP) controls
- no potentiometers
Redundant fans & system power supplies to ensure
maximum availability
Built-in zig-zag transformer to ensure high fault current
handling capability increasing availability
Provide superior handling of present and future leading
power factor loads
High fault current capability
Color touch screen controls improve user interface and
reduce risk of human error
Excellent dynamic performance
Generator and utility friendly with low current distortion
Lowest Total Cost of Ownership
Liebert NXL addresses ownership costs with intelligent design
and operating efficiency:
Front access for installation and service
Compact cabinets require less floorspace
Standard Top and Bottom cable entry
Inter-cabinet cabling requires less hard wiring
Built-in battery cabinet breaker isolates string for ease of
service
High efficiency
Intelligent Paralleling optimizes

Leistungsmerkmale

UPS protection for medium and large facilities
Single and multi-module systems with latest generation technology
Color touch-screen controls
Matching battery cabinets and maintenance bypass cabinet
Broschüren und Datenblätter

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort