The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert® NXC USV, 10–200 kVA

Die Serie Liebert® NXC 10–200 kVA bietet sichere und zuverlässige Stromversorgung in einer vollständig integrierten Paketlösung. Die Kombination aus leistungsfähigen Funktionen, verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten für interne Batterien und der Möglichkeit, flexibel zwischen drei- und einphasigem Ausgang zu wählen, machen die Geräte zur ersten Wahl für verschiedenste Anwendungen in Bereichen wie IT, Produktion, Einzelhandel und Transportwesen.

Broschüre anfordern

Die Liebert® NXC bietet zuverlässige und flexible Stromversorgung in einer vollständig integrierten Paketlösung. Dank ihrer hocheffizienten transformatorlosen Doppelwandler-Technologie lassen sich Installations- und Betriebskosten verringern. Die Liebert® NXC ist auf die Optimierung spezifischer Nennleistungsanforderungen ausgelegt, wodurch die Flexibilität und der Installationsplatzbedarf verbessert werden.

Vorteile

Hoher Wirkungsgrad für geringere Gesamtbetriebskosten
Bemerkenswerte Verfügbarkeit von Wirkleistung
Herausragende Kompatibilität mit Generatoren
Integrierte Parallel- und Lastbussynchronisierung
Enorme Flexibilität hinsichtlich verschiedener Überbrückungszeitkonfigurationen 
Geringere Batterieladezeiten 
LIFETM-Funktionen für Ferndiagnose und vorbeugende Überwachung 

Leistungsmerkmale

Wirkungsgrad im Doppelwandlerbetrieb bis zu 96%
Effizienz im ECO- Modus bis zu 99 % 
Ausgangsleistungsfaktor Eins
Gesamtklirrfaktor des Eingangsstroms (THDi) < 3%
Ausgang drei- oder einphasig konfigurierbar (bis zu 20 kVA)
Integrierter Hand-Bypass
Integrierte Eingangs- und Ausgangsschalter (10–60 kVA)
Integrierte Transformator optional erhältlich (bis zu 60 kVA)
Integrierte Überbrückungszeit erhältlich (bis zu 60 kVA)
Batterieladegerät bis zu 30 kW/71 A 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort