The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert NXC 10-60kVA

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vorteile

Greatly reduces operational expenses
Virtually eliminates the need for an external battery cabinet and the costs associated with its installation
11% more active power compared to a 0.8 PF UPS
Minimizes installation costs by enabling the use of smaller generators, cabling and circuit breakers.
Simplifies installation and reduces the need for external devices
Wide input parameter range ensure UPS always run on utility power results in prolong battery life
The voltage stress of the UPS semiconductors is reduced by half, thus ensuring prolonged life of the critical components
Easy replacement in the event of failure significantly reduces the Mean Time To Repair (MTTR)
Maximizes battery performance, life and reliability
Flexible input performance adjust with generator and eliminate generator over sizing
Allows the deployment of the cost effective common battery configuration
Ensure trouble free installation and commissioning
Progressively transfer load on generator
Makes Liebert NX compatible with:
   - Medical and other critical 
     applications
   - Installation with two independent input sources
   - Installation in distribution without neutral.
No need for external battery rack/cabinet
Adapt as per your electrical infrastructure
Allows a wider choice of battery and possible re-use of existing battery banks
Low Mean time to repair (MTTR)
Covers no extra space for service maintenance
Over 150 electrical parameter are monitored and updated in every 10ms through black box function
Allows for effective reduction of the battery re-charging time and increases its ability to manage long run times
Compatible with most of the advanced communication platform including SNMP, MODBUS etc
Intuitive LCD equipped with superior feature tracks multiple parameter simultaneously including efficiency graph etc

Leistungsmerkmale

High Efficiency
Unprecedented integrated autonomy
0.9 output power factor
Unity input PF & low THDi <3%
Integrated circuit breakers
Wide voltage and frequency range
Three level inverter/rectifier
Replaceable power sub-assemblies
Intelligent battery management
Excellent generator adaptability
Common or dedicated battery configuration
Standard built in LBS and smart parallel function
Power walk-in enabled
Integrated transformer option
Flexible to accommodate inbuilt battery back up
Configured to deliver single or three phase power
External battery flexibility
Granual design architecture
Full front access
Service and fault diagnosis powered by black box function
High kW battery charger power
Equipped with advanced communication options
User friendly multi-lingual intuitive large LCD HMI
Broschüren und Datenblätter

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort