The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert itON 400–2000 VA

Das zuverlässige Line-Interactive-USV-System Liebert® itON bietet Schutz für Desktop- Computer und eigenständige IT-Geräte. Mit kompaktem Design und benutzerfreundlichen Bedienelementen bietet sie ausreichend Überbrückungszeit, um die laufende Arbeit zu speichern und das System herunterzufahren.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Gesundheitswesen
  • Government
  • Education
  • Broadcast and Entertainment

Die Liebert® itON ist eine einphasige USV-Anlage mit Line-Interactive-Technologie. Sie ermöglicht einen idealen Schutz von Desktop-PCs und eigenständiger IT-Ausrüstung und verlängert dank AVR-Technologie die Lebensdauer der Batterie. Das Gerät besitzt einfache Steuerelemente und macht die Bedienung einfacher und effizienter.

Vorteile

Erhältlich in sechs Leistungsstufen von 400VA bis 2000VA,USB-Port (für 1000VA, 1500VA, 2000VA) für benutzerfreundliche Kommunikation und Herunterfahren des Betriebssystems Lokal angepasste Schuko-Dosen (für 400VA, 600VA, 800VA), um die lokalen Vorschriften zu erfüllen Lokal angepasste Schuko- und IEC-Steckdosen (für 1000VA, 1500VA, 2000VA) werden sowohl lokalen als auch internationalen Anforderungen gerecht.​

Leistungsmerkmale

​Automatischer Spannungsregler (AVR mit Boost und Trim) Kompakte Bauweise Geringes Gewicht Benutzerfreundliche Bedienung Überspannungsschutz und -benachrichtigung Automatischer Neustart mit AC-Rückspeisung Kurze Ladezeiten Kaltstartfunktion

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort