Liebert ItON
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Liebert ItON
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Vorteile
AVR features gives higher application availability by correcting high and low
voltage without using valuable battery power
Shutdown software provides graceful and unattended system shutdown for
PC and workstations in the event of an extended power outages to ensure
data integrity.
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.
Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden
Ansprechpartner Produktsupport
Änderung
Häufig gestellte Fragen
- Q
- What is the Liebert itON?
- A
- Liebert itON is the latest Offline AVR UPS of Vertiv for PC and office devices, available in 230V
- Q
- How is the new Liebert itON different from its predecessor model?
- A
- The new Liebert itON has both UX models and BX models. UX models come with USB port and shutdown software. BX models do not have comm port and shutdown software. This new model now comes in 850VA capacity
- Q
- What shutdown software is compatible with Liebert itON?
- A
- The new Liebert itON requires ViewPower shutdown software
- Q
- What Operation System can ViewPower Support?
- A
- Windows 2000 Windows 2003 Windows XP Windows Vista Windows 2008 (32-bit and x64-bit) Windows 7 (32-bit and x64-bit) Redhat Linux 8 and above Redhat Enterprise AS3 and above Suse Linux 10 and above Ubuntu 6.1 and above Fedora 5 and above Linux server: Redhat Enterprise Linux AS5, Suse Linux 10 Linux DesktopL Ubuntu Linux 8.1 MacOSX 10 and above MacOS 8, 9 Solaris 8, 9, 10
- Q
- What is the warranty period of Liebert itON?
- A
- Standard micro UPS warranty (usually 2 years) applies