The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert ITA UPS, 10-40 kVA

The Liebert® ITA UPS series provides a highly efficient and reliable power protection solution for your computer rooms, storage and network equipment.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Regierung
  • Professionelle Serviceleistungen
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation

Liebert® ITA perfectly matches the needs of modern IT loads, and with its wide input voltage and frequency range, it effectively reduces the need for battery intervention, thus prolonging battery life. It is also endowed with intelligent fans with automatic speed adaptation, which effectively save energy and reduce noise.

Vorteile

High efficiency for reduced TCO
Remarkable active power availability
Installation flexibility and optimized space occupation
Integrated parallel and load bus synchronization
Extreme flexibility for different runtime configurations 
Reduced battery recharging time 
Enabled with VertivTM LIFETM services remote diagnostics and preventive monitoring 

Leistungsmerkmale

Efficiency in double conversion exceeding 95%
ECO mode operation with efficiency up to 98%
0.99 input power factor
0.9 output power factor
Rack-tower design
Optional switchboard for input/output and maintenance switches
Able to deliver both three-phase and single-phase output (10-20 kVA)
Powerful charging capability   

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort