The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert ITA 2 UPS

The rack/tower installation can be used depending on your requirements. It is applicable to supplying AC power to small scale computer center, network, communication system, automatic control system and precision instrument.

Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Telecom

Leistungsmerkmale

1-3KVA
0.9 output power factor 
Rack-mount/tower compatible, panel rotation,supporting different installation modes
The backup time can be expanded through cascaded batteries
Built-in battery for standard model can be replaced or maintained online
Extra wide input voltage/frequency range, adaptable to bad mains environment
Extra strong charging capability with short re-charging time
5-20KVA
Output power factor is 1
On-line double conversion efficiency up to 96% and ECO efficiency up to 99%,
Product volume decreased by 30% compared with the previous generation
2U thickness (5kVA/6kVA/10kVA) and 3U thickness (16kVA/20kVA). Tower installation and rack installation are optional to meet different installation requirements
Capable of parallel connection to achieve up to 3 + 1 parallel redundant power
High-frequency double conversion topology structure, with high input power factor, wide input voltage range, and output immune to grid interference, thus adaptable to areas with unstable mains supply
Support 12/16/20 block batteries; the long back-up model has a built-in large power charger with 13A charging capacity to provide fast charging
Operation and display panel with colorful LCD to help you learn about the UPS operation state and operating parameters. The LCD display will change according to the layout of the model
Integrate Ethernet port, support HTTP protocol, and use the web browser to achieve the remote monitoring, no extra monitoring software required
Capable of ECO power supply mode and smart sleep mode, which help you save energy to the maximum extent  

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort