The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert GXT4 UPS, 500-10,000VA

Recommended to protect mission-critical equipment, Liebert GXT4 is a true on-line UPS that delivers continuous, high-quality AC power with no break when transferring to battery. It protects equipment from all power disturbances due to blackouts, brownouts, sags, surges or noise interference.

Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: 2 Year Full Coverage Factory Warranty

Vorteile

Zero transfer time, provides highest level of electrical protection with seamless flow of power.
Highest level of protection available in this UPS capacity range.
Energy-savings operation modes
 Fast, easy serviceability
Intelligent-ready networking
Power factor correction
Frequency conversion Internal automatic bypass to protect against adverse conditions
Imiprove availability by controling power to multiple devices.  
Manual bypass capability
Support for up to six external battery cabinets for extended run-time

Leistungsmerkmale

On-Line, double conversion design. 
Eco mode optional operation.
 Replaceable, hot swappable batteries.
Rack or tower configuration.
Independent programmable pair of outlets (500-3000VA models on lP.)
Rack mount kit & batteries are standard in all models.
Web / SNMP communications card included as standard in 5-10kVA models.
Energy Star qualified model Intelligent-ready networking

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort