Liebert® GXT3 USV, 10 kVA Tower
Liebert® GXT3 Tower ist eine USV für Netzwerke, die in zwei verschiedenen 10-kVA-Versionen erhältlich ist. Die USV verfügt über eine integrierte Wartungsbypassfunktion sowie über eine Option zur verlängerten Batterielaufzeit.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Produktion
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Professionelle Serviceleistungen
- Transport
Liebert® GXT3 USV, 10 kVA Tower
Liebert® GXT3 Tower ist eine USV für Netzwerke, die in zwei verschiedenen 10-kVA-Versionen erhältlich ist. Die USV verfügt über eine integrierte Wartungsbypassfunktion sowie über eine Option zur verlängerten Batterielaufzeit.
- Produktion
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Professionelle Serviceleistungen
- Transport
Technische Daten
Die Liebert GXT3 USV wird dem Bedarf nach höheren Stromversorgungskapazitäten auf kleinerem Raum gerecht. Dieses echte Online-Doppelwandler-USV-System ist in zwei unterschiedlichen 10-kVA-Versionen erhältlich und verfügt über eine integrierte Wartungsbypassfunktion sowie über eine Option zur verlängerten Batterielaufzeit. Liebert® GXT3 Tower ist als transformatorlose Version oder auf Transformatorbasis erhältlich. Die transformatorlose Version kann entweder in 1/1- oder in 3/1-Konfiguration arbeiten, was sie sehr flexibel macht. Die isolierte Version ist mit einem Ausgangstrenntransformator ausgestattet, was ihren Einsatz bei Spannungen von 110, 120 (Spannung zwischen Phase und Nullleiter) oder 208, 220 (Spannung zwischen Phasen) für getrennte Einspeisung mit einer Phasenverschiebung um 180 Grad ermöglicht. Hinweis: Die Version auf Transformatorbasis trägt nur die UL-Zertifizierung und ist NICHT für EU-Länder geeignet, was aber nur für solche Länder in der Region EMEA gilt, in denen L-L-Einstellungen verwendet werden.
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.