The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert® GXT-MT Plus 1-3kVA

Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vorteile

The Liebert GXT-MTPlus is ideally suited for:    
Small Size Data Center
Telecommunication Equipment
VoIP
Small Offi ce Network
Computer Rooms
Process Automation Equipment
Network Storage Devices
 
What's in the box?
UPS Module
Battery Connection Cable only with
Long Backup models
RS 232 Cable / USB Cable
UPS Monitoring Software (to be downloaded from internet)
User Manual
IEC Output cables x 2
CEE7/7 to IEC-C20 and BS1363 to IEC-C20 input power cord (3KVA model 

Leistungsmerkmale

Double conversion on-line technology
Compact tower design
Standard models and long backup models available
Extended runtime capabilities by building up additional battery resources
Flexible (site specific) battery configuration
Standard model comes with internal battery
Generator-compatible with wide input frequency range (40 to 70 Hz)
0.8 output power factor
Class A electromagnetic interference (EMC)
Ultra wide input voltage range
High input power factor & low THDi
Emergency power off (EPO)
Configurable to energy saving mode (ECO)
LCD display for operational convenience and status / fault information
Multiple AC output interfaces via IEC standard sockets with Programmable output
Remote Monitoring is available through USB / RS232, and optional via dry contacts and SNMP

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort