The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert GXT MT + USV, 1000-10000 VA

Die Liebert® GXT MT+ bietet echte Online-Doppelwandlertechnologie und sorgt für einen erstklassigen Stromversorgungsschutz für kritische Anwendungen. Sie wurde entwickelt, um eine hohe Verfügbarkeit für angeschlossenes IT-Equipment bei gleichzeitig hoher Effizienz zu gewährleisten. Mit ihrer ECO-Modus-Funktion ermöglicht sie optimierte Gesamtbetriebskosten (TCO) dank höherer Energieeffizienz.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bildung
  • Regierung
  • Produktion
  • Handel und Großhandel

Die Liebert® GXT MT+ ist eine einphasige USV mit einem attraktiven Design und kompaktem Tower-Formfaktor. Das LCD-Display, für 6-10 kVA, mit synoptischem Schema an der Vorderseite, ermöglicht eine noch leichtere Bedienung.

Vorteile

Minimale Installationszeit und -kosten
ECO-Modus für hohe Effizienz und geringere Gesamtbetriebskosten (TCO) (1-3 kVA)
Lokal angepasste Schuko- und IEC-Steckdosen  werden sowohl lokalen als auch internationalen Anforderungen gerecht (1-3 kVA)
Intuitives, benutzerfreundliches LCD-Display   

Leistungsmerkmale

Erhältlich in fünf Leistungsstufen von 1 kVA bis 10 kVA
Mehrere Kommunikationsoptionen (USB, RS232)
Netzwerk- und spannungsfreie Kontaktkarten (optional)
Frequenzwandlerbetrieb 50/60 Hz
Breiterer Eingangsspannungsbereich
Eingangsstromkreis-Schutzschalter
Wartungsbypass (6-10 kVA) 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort