Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Vorteile

Leistungsmerkmale

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.
Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden
Ansprechpartner Produktsupport
Änderung
Vertiv™ Liebert® EXS V-Models
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Standard Runtime Weight (lbs) | Extended Runtime Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebert® EXS V Model 15kVA, 208V |
15kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 20kVA, 208V |
20kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 30kVA, 208V |
30kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1521 | 762.6 |
Liebert® EXS V Model 40kVA, 208V |
40kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1543 | 762.6 |