The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert EXM2 unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die Liebert EXM2 ist mit drei Betriebsmodi ausgestattet und mit einer intelligenten Parallelisierungsfunktion gekoppelt, die einen Betriebswirkungsgrad von bis zu 98,8 % liefert, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen. Das robuste und flexible Design optimiert den Raumbedarf und fügt sich nahtlos in verschiedene Anwendungen und Infrastrukturen ein. Das Produkt ist in den Leistungswerten 100, 120, 160, 200 und 250 kVA/KW erhältlich.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Professionelle Serviceleistungen
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport

Leistungsmerkmale

Garantiert maximale Energieeinsparung: Bis zu 97 % und 99,2 % Wirkungsgrad im Doppelwandler- bzw. ECO-Modus
Weitere Maximierung der Energieeinsparung: Bis zu 98,8 % Wirkungsgrad im dritten Betriebsmodus (Dynamic Online-Modus) und bei intelligenter Parallel-Funktion
Kompakte Stellfläche: Spart bis zu 15 % Platz im Vergleich zum Altsystem
Erhöht die Flexibilität: Passt nahtlos in verschiedene Anwendungsszenarien, z. B. Zeilenaufbau, Raum, Wandaufstellung
Garantiert ein schnelleres Aufladen der Batterie: Leistungsstarkes Batterieladegerät
Garantiert eine größere Batterieauswahl und senkt die Installationskosten: 2-Draht DC-Bus & Kompatibilität mit Lithium-Ionen-Batterien
Erhöht die Anpassungsfähigkeit und senkt die Kühlkosten: Nahtloser Betrieb bis zu 50 °C
Vollständig kompatibel mit kritischen IT- und Nicht-IT-Verbrauchern: 0,5 nacheilende bis 0,5 voreilende Lasten ohne Leistungsabschlag
Erreicht eine maximale Kapazität von bis zu 1,5 MW: Bis zu 6 Geräte parallel
Garantiert ein benutzerfreundlicheres HMI und ein schlankeres Ersatzteilmanagement: Integrierter benutzerfreundlicher Touchscreen-Bildschirm im Einklang mit dem bestehenden Vertiv-Angebot
Fehlertolerantes Design: Die Verwendung von modularen Blöcken ermöglicht eine sichere, einfache und schnelle Installation und Serviceleistung, reduziert das mittlere Reparaturintervall (MTTR) und maximiert die Verfügbarkeit

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort