The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert® EXL S1 USV, 300-1250 kW

Die Liebert® EXL S1 bietet sichere Stromversorgung bei erstklassigem Schutz der Verbraucher und maximaler Energieeinsparung für Rechenzentren mittlerer Größe und geschäftskritische Anwendungen. Der neueste, leistungstarke, dynamische Online-Modus ermöglicht eine Betriebseffizienz von bis zu 99 % ohne Einbußen bei der Verfügbarkeit.

Broschüre anfordern

Die Liebert® EXL S1 ist ein monolithisches Produkt in transformatorloser Technologie, vollständiger dreistufiger IGBT-Topologie und besonderen Eigenschaften, u. a. einem Doppelwandler-Wirkungsgrad von bis zu 97% sowie intelligenten Parallelschaltungsfunktionen zur Optimierung des Wirkungsgrads bei Teillast. So lassen sich Betriebskosten in beträchtlicher Höhe einsparen. Der dynamische Online-Modus sorgt für eine Betriebseffizienz von bis zu 99 % ohne Einbußen bei der Verfügbarkeit. Zudem punkten die Geräte durch hohe Leistungsdichte bei geringer Stellfläche, wodurch der zur Verfügung stehende Raum optimal genutzt werden kann und sich entsprechende Kosten senken lassen.

Vorteile

Hervorragender Wirkungsgrad bei Doppelwandlertechnik von bis zu 97 %
Dynamischer Online-Modus für höchste Verfügbarkeit und bis zu 99 % Betriebseffizienz 
Intelligenter ECO-Modus mit Wirkungsgrad von über 99 %
Intelligente Parallelschaltungsfunktion für optimierten Wirkungsgrad bei Teillast
Maximierte Wirkleistung bei Leistungsfaktor eins
Kompaktes Design für optimale Nutzung der Stellfläche
Rückwärtskompatibel mit Geräten der Serie-D-Vorgängergeneration

Leistungsmerkmale

Transformatorloses Design
Vollständige dreistufige IGBT-NPC2-Topologie
Hervorragende Eingangsleistung:
- LF > 0,99
- THDi < 3 %
 Automatische Anhebung der Nennausgangsleistung um bis zu +10 %
Ausgangsleistungsfaktor bis zu eins und symmetrisch bezüglich Nullpunkt
Drei- und vieradrige Konfiguration möglich
Bis zu 8 Anlagen parallel
Zentralisierte und verteilte Funktionen für Parallelbetrieb
Intelligente Parallelschaltung
Erdbebensicherer Betrieb 
LIFETM standardmäßig 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Referenzen

 Image
Rechenzentrum/Colocation/Hosting

Mehr Raum für Innovation mit der USV Liebert EXL S1

Sehen Sie sich dieses kurze Video über die Funktionen und Vorteile der Liebert® EXL S1 an.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort