The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert eXL S1 300-1200kVA

The new Liebert 80-eXL is a monolithic product that features a transformer-free design with a full IGBT three-level topology, providing extraordinary features including a double conversion efficiency of up to 97% plus intelligent paralleling to optimize efficiency at partial load, thus achieving superior running cost savings as well as reduced TCO and CO2 emissions.

Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Broadcast and Entertainment
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom
  • Transportation

The new Liebert 80-eXL is a monolithic product that features a transformer-free design with a full IGBT three-level topology, providing extraordinary features including a double conversion efficiency of up to 97% plus intelligent paralleling to optimize efficiency at partial load, thus achieving superior running cost savings as well as reduced TCO and CO2 emissions.

Vorteile

Zero impact on upstream infrastructure;
Perfect compatibility with modern mission critical loads;
Enhanced performances for maximum energy saving;
CO2 emission reduction;
Maximum system flexibility for all installations;
Reduced TCO.

Leistungsmerkmale

Extraordinary double conversion efficiency up to 97%;
Intelligent ECO mode efficiency above 99%;
Intelligent paralleling feature optimizes efficiency at partial load;
Maximized active power at unity power factor;
Compact footprint for optimum space utilization;
Backward compatibility with previous 80-NET generation;

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort