Liebert APS-USV, 5–20 kVA
Die Liebert® APS ist eine modulare Online-USV, die für unternehmenskritische Verfügbarkeit sorgt, gleichzeitig die Kosten senkt und flexibel genug ist für den Bedarf der Zukunft.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Gesundheitswesen
- Regierung
- Handel und Großhandel
- Transport
Liebert APS-USV, 5–20 kVA
Die Liebert® APS ist eine modulare Online-USV, die für unternehmenskritische Verfügbarkeit sorgt, gleichzeitig die Kosten senkt und flexibel genug ist für den Bedarf der Zukunft.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Gesundheitswesen
- Regierung
- Handel und Großhandel
- Transport
Vorteile
Leistungsmerkmale

Technische Daten
Die Liebert® APS ist eine modulare USV mit einphasigem Ausgang, sowohl ein- als auch dreiphasigen Eingangsoptionen, konzipiert für hohe Verfügbarkeit und Flexibilität.
- Produktübersicht
- Nennleistung
- 5 kVA/4.5 kW
- Eingangsspannung
- 220/230/240 VAC 1ph. – 380/400/415 VAC 3ph.
- Ausgangsspannung
- 220/230/240 VAC
- Schnittstellen/Ports
- Schnittstellenoptionen
- SNMP/Web, Modbus, Relais, Anschlüsse
- Protokolle
- SNMP, Modbus
- Bedienfeld
- LCD-