The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert APS 5-20kVA 230VAC

Vertriebspartner finden
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Telecom
  • Retail and Wholesale

Vorteile

Industry-leading efficiency: 92% for transformer-free systems and up to 89.9% for transformer based systems.
Scalability that allows you to cost-effectively add power capacity or battery modules as needed.
Modular batteries, controls and power components to help reduce maintenance costs with user replacement.
Two year hassle-free factory warranty program for repair or replacement of your Liebert APS UPS.
Module-level redundancy eliminates the expense of purchasing and planning for additional cabinets.
Reduced installation time and cost because units are shipped pre-configured and factory tested, no need for on-site assembly.
Everything you need for efficiency and availability in one box: power modules, batteries, maintenance bypass, and distribution in a single, small-footprint cabinet.
Integral battery monitoring with temperature compensated charging to prolong battery life and help reduce replacement costs.
Reliability and Serviceability

Leistungsmerkmale

True on-line double conversion UPS
Transformer-free and transformer-based models
User installable, hot-swappable capacity and battery modules
Internal redundancy capability (N+2/20kVA)

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort