The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert APM Plus, 50–500 kVA

Die Liebert® APM Plus ist eine vielseitige und modulare transformatorlose USV, die für einen maximalen Wirkungsgrad von bis zu 97 % zum Schutz mittlerer und großer unternehmenskritischer Anwendungen entwickelt wurde.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Telekommunikation
  • Transport
  • Gesundheitswesen

Die Liebert® APM Plus ist eine vielseitige und modulare transformatorlose USV, die für einen maximalen Wirkungsgrad von bis zu 97 % zum Schutz mittlerer und großer unternehmenskritischer Anwendungen entwickelt wurde.

Vorteile

Hoher Wirkungsgrad für geringere Gesamtbetriebskosten
Bemerkenswerte Verfügbarkeit der Wirkleistung
FlexPower Technology™: Kapazitätsausbau ohne erhöhten USV-Platzbedarf
Reduzierte mittlere Reparaturzeit (MTTR) und einfache Wartung
Integrierte Parallel- und Lastbussynchronisierung
Höchste Flexibilität für unterschiedliche Laufzeitkonfigurationen
Geringere Batterieladezeiten
Mit LIFE™ Ferndiagnose und vorbeugendem Überwachungsservice

Leistungsmerkmale

Über 97 % Wirkungsgrad im Doppelwandlerbetrieb
Bis zu 99 % Wirkungsgrad im ECO-Betrieb
Ausgangsleistungsfaktor von 1,0
Hot-swap-fähige Module
Modulare Redundanz bei N+1-Konfiguration
Zwischen Modulen verteilte Intelligenz
3 Schranklösungen (bis 150/300/400/600 kW)
Maximalkapazität USV-System 500 kW
Hot-swap-fähiges statisches Bypass-Modul

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort