The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert STS2 StaticTransfer Switch

For maximum availability applications, Liebert STS2 static transfer switch provides an automatic, seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Education
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

For maximum availability applications, the Liebert® Static Transfer Switch2 (STS2) provides an automatic, seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

Vorteile

Reliability • 100% rated, fuseless design. • Flash memory enables firmware updates while supporting critical load. Flexibility • Internal CANBUS protocol: high-bandwidth communication between system components via twisted-pair cables. Options can be added as simple network nodes. Low Total Cost Of Ownership • Conservative design margins and excellent overload capacity. • CE listed

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct

Häufig gestellte Fragen

Q
Do I need a static switch in my power distribution system?
A
There are many ways to design a power backup and distribution system. Please reference our white paper on Emerging Power Architectures in the Reports section on this web page or consult your local sales office for suggestions on how best to leverage and compare your existing equipment, power system goals and our capabilities.
Q
Can the product be customized?
A
There are many custom solutions available for our products. Please contact your local sales office for more information.
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort