The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert STS2 StaticTransfer Switch

Provides automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Data CenterColocationHosting
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Education
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert STS2 from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2 static transfer switch provides automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2 is available in 250A, 400A, 600A and 800A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, monitoring and grounding into a single package.

Übersicht Modellspezifikationen
Liebert® STS2 ST 100A
100 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   30 in   32 in   780 lbs  
Liebert® STS2 ST 250A
250 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   30 in   32 in   780 lbs  
Liebert® STS2 ST400A
400 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   38 in   32 in   1200 lbs  
Liebert® STS2 ST 600A
600 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   38 in   32 in   1200 lbs  
Liebert® STS2 ST 800A
800 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   84 in   32 in   2500 lbs  
Liebert® STS2 ST 1000A
1000 amps   208, 220, 240, 280, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   77 in   84 in   32 in   2500 lbs  
Liebert® STS2 SR 400A
400 Amps   208, 480 VAC   69.4 in   31.7 in   32 in   1200 lb  
Liebert® STS2 SR 600A
600 Amps   208, 480 VAC   69.4 in   31.7 in   32 in   1200 lb  
Liebert® STS2 SX 1200-1850A
1200, 1250, 1400, 1600, 1800, 1850 amps   380, 400, 415, 480, 575, 600 VAC   88 in   25.7 in   35.6 in   1430 lbs  

Vorteile

{{eybullet}}Operates efficiently 
{{eybullet}}Front access to all components provides simplifies installation and maintenance, and reduces amount of floorspace required for access.
{{eybullet}}Internal CANBUS protocol: high-bandwidth communication between system components via twisted-pair cables.
{{eybullet}}Triple redundant logic with dual power feeds.
{{eybullet}}Standard on-unit monitoring and optional centralized monitoring capability provide continuous system visibility.
{{eybullet}}When applied as primary side switching, cost are lower due to requiring only one power distribution unit, a lower current due to 480V vs. 208V, and lower installation and wiring cost. 

Leistungsmerkmale

Automatic switching for dual bus loads
Requires only front access for easy installation and maintenance
Offers primary or secondary side switching 
100% rated, fuseless design

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort