The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Liebert LTS (63 to 400A)

Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Leistungsmerkmale

Reliability
Triple logic redundancy for uninterrupted power control.
Liebert LTS Solution, with solid-state digital bus transfer, further extends the market leadership with design benefits unmatched by competitive products.
100% rated, fuseless design
„Flash memory enables firmware updates while supporting critical loads
„Easily replaceable control/power assembly on units up to 400A to allow maintenance, service, or full replacement
„True Internal Triple Redundancy of the logic DSP (Digital Signal Processing)
„Internal Dual-Bus Control Power, with two power supplies
Input Surge Protection
Flexibility
The solution for your configuration
True Front-Access Design: all mechanical and electronic components are accessible from the front of the unit
For installation and service no side or rear access is required
Optimized Transfer Option: eliminates downstream transformer inrush saturation (patented algorithm), and greatly improves operation when used in primary side switching applications.

 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
(UPS HIRE) Support for Products Purchased Directly from Vertiv (Email)
United Kingdom
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Software, Überwachung, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Custom Thermal
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Netzumschaltgeräte, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Software, Überwachung, Control Room Infrastructure, Mobile Arbeitsstation
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Notbeleuchtung, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Control Room Infrastructure, Mittelspannung-Wechselrichter
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort