The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert® CROSS Chassis STS, 160-450 A

Available in ​160-450 A , Liebert® CROSS Chassis Static Transfer Switch is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® CROSS Chassis ensures maximum reliability to critical loads by eliminating system failures that are caused by problems in distribution rather than by the failure of the power source itself. The advanced control logic of Liebert CROSS Chassis provides the load with the highest safety through the 'break before make' (BBM) switching device which is available in any mode of operation and with any kind of load. Liebert CROSS Chassis can be fully customized according to customers’ load and environmental requirements. Available in 160-450 A, Liebert CROSS Chassis is delivered with both three-phase input and three-phase output.

Vorteile

Ensures redundant power to critical loads
Enables automatic transfer of the load to the priority line whenever its parameters fall within certain values
Maximum reliability with redundant control logic 

Leistungsmerkmale

Liebert® CROSS Chassis ensures redundant power to critical loads through its ability to switch between two independent alternative power sources
Fixed priority mode of operation: Liebert® CROSS Chassis will transfer the load to the chosen priority power line whenever its parameters fall within certain values always in accordance to the users selection
The no priority mode allows Liebert® CROSS Chassis to consider both lines to be equally acceptable
The BBM modality on both poles, ensures that the two sources will never be directly connected
Liebert® CROSS Chassis ensures switching between independent AC power sources in both synchronous and asynchronous conditions, relative to the input waveforms and within CBEMA guidelines
Emergency switching, allowing the transfer to take place within milliseconds
Downstream short-circuit recognition, caused by loads or distributions

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort