Vertiv Geist UPDU, Universal Power Distribution Unit (Universelle Energieverteilungseinheit)
Die UPDU ist eine vielseitige Rack-Stromverteilereinheit mit Universaleingang und abnehmbarem Facility-Seitenkabel (FSC, separat erhältlich). Die UPDU unterstützt gängige weltweite Wechselstromspezifikationen von 16-60 A und 120-415 V. Erhältlich in einfachen bis intelligenten Modellen mit erweiterter Fernüberwachung der Stromversorgung, Umgebungsüberwachung und optionaler Ausgangsstufenumschaltung. Die UPDU vereinfacht die Bereitstellung kritischer IT-Infrastrukturen, indem ein einziges Modell auf der ganzen Welt installiert werden kann.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
Vertiv Geist UPDU, Universal Power Distribution Unit (Universelle Energieverteilungseinheit)
Die UPDU ist eine vielseitige Rack-Stromverteilereinheit mit Universaleingang und abnehmbarem Facility-Seitenkabel (FSC, separat erhältlich). Die UPDU unterstützt gängige weltweite Wechselstromspezifikationen von 16-60 A und 120-415 V. Erhältlich in einfachen bis intelligenten Modellen mit erweiterter Fernüberwachung der Stromversorgung, Umgebungsüberwachung und optionaler Ausgangsstufenumschaltung. Die UPDU vereinfacht die Bereitstellung kritischer IT-Infrastrukturen, indem ein einziges Modell auf der ganzen Welt installiert werden kann.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
Technische Daten
Vertiv Geist UPDUs sind mit einer maximalen Stromlast von 11 kW und 22 kW sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Ausführungen mit verschiedenen Buchsenkombinationen und Überwachungsoptionen erhältlich. Um die vollständige Liste der verfügbaren Modelle anzuzeigen, nutzen Sie unseren rPDU-Finder.
VP7UU0A0
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 27 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
VP7UV0A0
|
||||||||
22kW max | Defined by FSC | Defined by FSC | 18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.6 in | 25 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
VP4UU0A1
|
||||||||
11kW max | Variable | Variable | 42 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 72 in | 2 in | 2.25 in | 22 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
VP4UV0A2
|
||||||||
22kW max | Variable | Variable | 30 Combination Outlets C13/C19 | Rack | 66.25 in | 2 in | 2.5 in | 21 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile

Leistungsmerkmale


*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.