Vertiv Geist FSC, Facility-Seitenkabel
Der FSC ist so konzipiert, dass er mit dem Universaleingang des Vertiv Geist UPDU übereinstimmt. Das FSC ist in gängigen weltweiten Wechselstromspezifikationen von 16-60 A, 120-415 V mit Einzel- und Dreiphasenstromkonfigurationen erhältlich. Die Flexibilität von UPDU und FSC ermöglicht die weltweite Installation jeder Rack-Architektur, unabhängig von der vorhandenen Strominfrastruktur. Wählen Sie das für die lokale Energiekonfiguration spezifische FSC aus, um die UPDU mit Energie zu versorgen. (UPDU separat erhältlich)
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
Vertiv Geist FSC, Facility-Seitenkabel
Der FSC ist so konzipiert, dass er mit dem Universaleingang des Vertiv Geist UPDU übereinstimmt. Das FSC ist in gängigen weltweiten Wechselstromspezifikationen von 16-60 A, 120-415 V mit Einzel- und Dreiphasenstromkonfigurationen erhältlich. Die Flexibilität von UPDU und FSC ermöglicht die weltweite Installation jeder Rack-Architektur, unabhängig von der vorhandenen Strominfrastruktur. Wählen Sie das für die lokale Energiekonfiguration spezifische FSC aus, um die UPDU mit Energie zu versorgen. (UPDU separat erhältlich)
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
Technische Daten
Vertiv Geist FSC ist in einer Vielzahl von Leistungskonfigurationen erhältlich. Um die vollständige Liste der verfügbaren Modelle anzuzeigen, nutzen Sie unseren rPDU-Finder.
FSC3U001
|
||||
---|---|---|---|---|
16/20A | 230/400V WYE | 230V | Universal Connector | Plug Type: 3P+N+E (IP44) |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||
FSC1N001
|
||||
30A | 208V | 208V | Universal Connector | Plug Type: L6-30P |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||
FSC3N003
|
||||
30A | 120/208V WYE | 120V or 208V | Universal Connector | Plug Type: L21-30P |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||
FSC3U002
|
||||
30/32A | 230/400V WYE | 230V | Universal Connector | Plug Type: 3P+N+E (IP44) |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||
FSC3N006
|
||||
60A | 208V Delta | 208V | Universal Connector | Plug Type: 3P+E (IP67) |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||
FSC1U001
|
||||
30/32A | 230V | 230V | Universal Connector | Plug Type: 2P+E (IP44) |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile

Leistungsmerkmale

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.