UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
UI30007L
rPDU, Monitored Unit Level EC, Variable Power Configuration, Max 22.0kW, Vertical, (24) Locking IEC C13, (6) Locking IEC C19, Universal Input, Black Powder Coat
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
Vorteile
![](/4a2884/globalassets/products/critical-power/power-distribution/vertiv-geist-facility-side-cable/infographic-updu-800x600.jpg)
Leistungsmerkmale
![](/49ddd4/globalassets/products/critical-power/power-distribution/vertiv-geist-updu-universal-power-distribution-unit2/compliance-updu-800x600-features-ig-for-fsc.png)
Technische Daten
Vertiv Geist UPDUs sind mit einer maximalen Stromlast von 11 kW und 22 kW sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Ausführungen mit verschiedenen Buchsenkombinationen und Überwachungsoptionen erhältlich. Um die vollständige Liste der verfügbaren Modelle anzuzeigen, nutzen Sie unseren rPDU-Finder.
- Product Overview
- Kapazität
- 22kW max
- Eingangsspannung
- Defined by FSC
- Ausgangsspannung
- Defined by FSC
- Ausgangsoptionen
- 24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
- Standort
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 60C
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 21 lbs
- Höhe (in/mm)
- 70 in
- Breite (in/mm)
- 2 in
- Tiefe (in/mm)
- 2.25 in
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.