FSC3U002
FSC3U002 -Facility Side Cable, 30/32A, 230/400V WYE, 22.0kW, 10ft / 3m with IEC 3P+N+E (IP44) and Universal Connector.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
FSC3U002
FSC3U002 -Facility Side Cable, 30/32A, 230/400V WYE, 22.0kW, 10ft / 3m with IEC 3P+N+E (IP44) and Universal Connector.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
Vorteile

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Vertiv Geist FSC ist in einer Vielzahl von Leistungskonfigurationen erhältlich. Um die vollständige Liste der verfügbaren Modelle anzuzeigen, nutzen Sie unseren rPDU-Finder.
- Product Overview
- Kapazität
- 30/32A
- Eingangsspannung
- 230/400V WYE
- Ausgangsspannung
- 230V
- Ausgangsoptionen
- Universal Connector
- Standort
- Plug Type: 3P+N+E (IP44)
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 60C
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.