NetSure Wechselrichterserie
Die konvergierte NetSure™-Wechselrichterserie versorgt AC- und DC-Lasten in einem einzigen Baugruppenträger mit einer gemeinsamen Batterie, was Platz spart und gleichzeitig Energieverluste und den Energieverbrauch minimiert.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Telekommunikation
NetSure Wechselrichterserie
Die konvergierte NetSure™-Wechselrichterserie versorgt AC- und DC-Lasten in einem einzigen Baugruppenträger mit einer gemeinsamen Batterie, was Platz spart und gleichzeitig Energieverluste und den Energieverbrauch minimiert.
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Telekommunikation
Vorteile

Leistungsmerkmale

Technische Daten
- Product Overview
- Leistungsklasse
- 6–24kW DC / 2,5–15kVA
- Ausgangsspannung, Nominal
- -48VDC/230VAC
- Eingangsspannung, nominell
- 230 VAC
- Systemtyp
- Subrack
- Input
- Eingangsspannung, nominell
- 230 VAC
- Output
- Ausgangsspannung, Nominal
- -48VDC/230VAC
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 4 to 45 kg
- Höhe (in/mm)
- 44 to 554 mm
- Breite (in/mm)
- 19" or 23"
- Tiefe (in/mm)
- 367 mm