NetSure Retrofit Series
Retrofit solutions for maintaining and upgrading legacy DC power systems.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
NetSure Retrofit Series
Retrofit solutions for maintaining and upgrading legacy DC power systems.
Technische Daten
NetSure V200 Retrofit
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kW | 220 A | 48 VDC | 208 VAC to 480 VAC, three phase | Retrofit | 8.6" | 23.5" | 15.5" | 33.1 lbs. |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
NetSure A50B50 Rectifier Retrofit
|
||||||||
3500 W per unit | 73 A per unit | -48 VDC | 208 VAC to 240 VAC | Retrotfit | 12.1 in. | 6.31 in. | 13.7 in. | 11 lb |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
NetSure VMS Retrofit
|
||||||||
1000 W | 20.8A | -42.0 VDC to -58.0 VDC | 85 VAC to 300 VAC operating range | 9.8 in | 3.4 in | 10.9 in | 6 lbs | |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
NetSure™ 802 DC Power Retrofit
|
||||||||
Replacement door and control chassis | ||||||||
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
Vertiv™ NetSure™ 701/700 NCU Retrofit
|
||||||||
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
![](/4a066d/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-retrofit-series/dc-na-692x514-1854-benefits-graphic-f-72dpi-png.png)
Leistungsmerkmale
![](/4a066b/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-retrofit-series/dc-na-692x514-1895-features-graphic-f-72dpi-png.png)
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.