NetSure Lithium Battery
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Telekommunikation
NetSure Lithium Battery
- Telekommunikation
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Input
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 158 mm x 440 mm x 466 mm
- Output
- Output Voltage, Operational
- 44.8 to 57.6 VDC
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 35 kg
- Höhe (in/mm)
- 158 mm
- Breite (in/mm)
- 440 mm
- Tiefe (in/mm)
- 466 mm
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.