R48-1000C
The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Telekommunikation
R48-1000C
The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.
- Telekommunikation
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Die hocheffiziente NetSure IPE Serie senkt die Energie- und Betriebskosten mit überlegener Performance und kompromissloser Zuverlässigkeit.
- Product Overview
- Leistungskapazität
- 1000 W
- Stromkapazität
- 20 A
- Ausgangsspannung, nominell
- -54 VDC
- Eingangsspannung, nominell
- 100-250 VAC
- Input
- Eingangsspannung, nominell
- 100-250 VAC
- Input Voltage, Operational
- 100 VAC to 250 VAC
- Input Connections
- Screw Type Quick Connect
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 360 x 180 x 90 (mm) / 14.2 x 7.1 x 3.5 (inches)
- Access
- Front
- Output
- Ausgangsspannung, nominell
- -54 VDC
- Output Voltage, Operational
- -54 VDC
- Output Capacity
- 1000 W, 20 A
- Peak Efficiency
- 95%
- Load Circuit Breakers / Fuses
- GMT fuses or breakers
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 5 kgs
- Höhe (in/mm)
- 360 mm
- Breite (in/mm)
- 180 mm
- Tiefe (in/mm)
- 90 mm
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- None
- Betriebstemperatur
- -40 to 75°C / -40 to +167°F
- Safety Compliance
- 60950-1, 60950-22 (EN, IEC, UL)
- EMC Compliance
- EN55022, ETSI EN300 386, FCC CFR 47 Part 15, Telcordia GR-1089-CORE Issue 6 (Class B conducted and radiated)