The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

NetSure HVT series

NetSure HVT series HVDC power supply system can provide 240Vdc or 336Vdc power supply for Data Center. It incorporates a wide range of capacities such as digital dual-DSP control, active PFC, soft switching, and centralized heat dissipation. It has features include high levels of reliability, safety, efficiency, and power density.

Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Power Generation
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • FireAlarmSecurity
  • Government
  • Telecom

Leistungsmerkmale

High Safety
No accessible bar live conductor is present when the door is opened or closed。 Insulation failure or grounding fault alarm functions are supported for DC buses and DC output branches; Separate distribution monitoring is supported for DC distribution units with 7-inch touch screen to display the running status and provide automatic fault alarms.
High PF and efficiency with low THD.
Strong adaptability to power grids.
 
Normal operation within the input voltage range of 260 to 530vac, and can withstand 600vac input with automatic protection against phase failures.
 
Web-based monitoring
Real time remote monitoring via ethernet, modem or RS232 port.
 
Digital Active Load Sharing 
stable load sharing function with imbalance 5% rectifier is able to work stably with active load sharing function when the controller is disconnected.
 
Safe and Reliable 
comprehensive lighting protection at AC&DC side signal interfaces.
damage-free warm plugging/unplugging supported for rectifier and controller modules; easy and quick online maintenance.
 
Startup with diesel generator input with resistance to transient over voltage of diesel genetor, the system does not require strong diesel generator outputs.
Speciallized parallel design for capactiy expansion.
Easy online parallel connection or upgrading cut-in.
Higher power density, small footprint.
Green design, rectifier standby supported to improve system efficiency
Advanced EMC design for ClassA conduction and radiated emissions.
 
 
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort