NetSure HVDC Gleichstromversorgungssysteme
Die NetSure Hochspannungsgleichstromsysteme (HVDC) verbessern den Gesamtwirkungsgrad und die Zuverlässigkeit von Rechenzentren und Core-Standorten in der Telekommunikation, indem sie den Umwandlungsaufwand von Wechselstrom in Gleichstrom auf ein Mindestmaß reduzieren. Das modulare Konzept der Plattform NetSure HVDC gibt Flexibilität bei der Konfiguration von Standorten und ermöglicht zur Vermeidung ungenutzter Kapazitäten den skalierbaren Ausbau.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
NetSure HVDC Gleichstromversorgungssysteme
Die NetSure Hochspannungsgleichstromsysteme (HVDC) verbessern den Gesamtwirkungsgrad und die Zuverlässigkeit von Rechenzentren und Core-Standorten in der Telekommunikation, indem sie den Umwandlungsaufwand von Wechselstrom in Gleichstrom auf ein Mindestmaß reduzieren. Das modulare Konzept der Plattform NetSure HVDC gibt Flexibilität bei der Konfiguration von Standorten und ermöglicht zur Vermeidung ungenutzter Kapazitäten den skalierbaren Ausbau.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Telecom
Technische Daten
Diese effiziente, zuverlässige Produktfamilie aus AC/DC-Stromversorgungen für kritische Hochspannungsgleichstromanwendungen (HVDC) kombiniert die bewährten Vorteile von -48VDC Systemen – Modularität, Skalierbarkeit, einfache Integration – mit den Vorteilen einer Verteilung mit höherer Spannung, welche Kabel und Installationsaufwand spart.
NetSure HVT EO2 CA1
|
||||
---|---|---|---|---|
150 kW | 375 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||
NetSure HVT EO2 CN1
|
||||
360 kW | 900 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile

Leistungsmerkmale


*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.