The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

NetSure Gleichstromverteilersysteme

Die NetSure-Gleichstromverteiler können schnell, sicher und zuverlässig mehrere Verbraucher an Standorten mit veränderlichem Strombedarf versorgen. In verschiedenen Größen erhältlich, von kompakten 19 Zoll großen 1HE-Einschüben bis hin zu kompletten Schränken.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Telekommunikation

Vorteile

Platzsparend mit Optionen bis zu 200A je Einschub und 2000A je Schrank
Mit Vorwarnung vor einer drohenden Überlastung können mit der Funktion „Intelligent Load Management“ frühzeitig Maßnahmen zur Ausfallsvermeidung ergriffen werden.
Korrekte Rechnungsstellung und Kostenkontrolle mit einer Darstellung des Leistungsverbrauchs des Kunden durch standortweite Überwachung des Gesamtverbrauchs für jeden Kunden

Leistungsmerkmale

Schnelle Installation
Leicht von vorne zugänglich
Konfigurierbar
Sicher

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort