NetSure Converter Series
NetSure Converter Series systems convert one DC voltage to another.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Telecom
NetSure Converter Series
NetSure Converter Series systems convert one DC voltage to another.
- Telecom
Technische Daten
+27 VDC Vertiv™ eSure™ Bullet Converter
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 W | 13.9 | +27 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb. |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
eSure Power Extend Converter, C48/58-1000
|
||||||||
1000 W | 17.2 A | -58 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
NetSure DCS48375
|
||||||||
18 kW | 375 A | -48 VDC | +24 VDC | Converter | 7 in. | 19 in. or 23 in. | 19 in. | 52 lb |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
Vertiv™ NetSure™ Converter System -48V DC to -58V DC
|
||||||||
34.8 kW | 600 A | -58V DC | -48V DC | Converter | 12.25 in | 23.34 in | 19.94 in | 83.2 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile

Leistungsmerkmale

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.