The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

NetSure 9500 DC Power System!

400V DC power system for large telecom sites and data centers. 120kW per bay, expandable to 600kW.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern

Vorteile

Significantly reduce cabling and installation costs by distributing power at 400V DC as compared to 48V DC Free up floor space by simplifying distribution cabling and consolidating site back up on single power bus Minimize CapEx by building out power capacity in a scalable fashion to match your site power needs Maintain availability with hot swappable rectifiers and controls Multiple distribution options for local or remote load connections

Leistungsmerkmale

120kW capacity (105kW N+1) scalable in 15kW increments; field expandable 97% power conversion efficiency with full galvanic isolation Global 3 phase nominal AC input Fault tolerant design with hot swappable rectifiers and controls limits downtime and reduces MTTR Multiple distribution options for local or remote load connections – Load distribution panel with (16) breaker positions, 15A to 100A each – Bulk distribution panel with single 400A breaker Matching battery cabinet available UL 60950-1 Listed (US & Canada), CE Marked

NetSure 9500 DC Power System​!
Product Overview
Leistungskapazität
120 kW
Ausgangsspannung, nominell
400 VDC
Eingangsspannung, nominell
380 VAC to 480 VAC; 3 phase, 4 wire
Systemtyp
System
Input
Eingangsspannung, nominell
380 VAC to 480 VAC; 3 phase, 4 wire
Input Voltage, Operational
260 VAC to 530 VAC
Equipment Dimensions (H x W x D)
Power Bay (H x W x D): 42 RU or 2000 mm x 600 mm x 1100 mm (79" x 24" x 43.3"), Distribution Bay (H x W x D): 42RU or 2000 mm x 600 mm x 1100 mm (79"
Access
Top or bottom cabling; front and rear access
Output
Ausgangsspannung, nominell
400 VDC
Output Voltage, Operational
290 VDC to 400 VDC
Output Capacity
15 kW rectifier
Peak Efficiency
97%
Load Circuit Breakers / Fuses
Load distribution panel with (16) breaker positions, 15A to 100 A each, Bulk distribution panel with single 400 A breaker
Physical Characteristics
Battery Circuit Breakers / Fuses
Battery cabinet is locally equipped with a disconnect breaker with remote trip capability
Options
Battery options: C&D USP12-540MR, Enersys 12HX540 and GNB S12V550NGF
Höhe (in/mm)
42 RU [2000 mm (79")]
Breite (in/mm)
600 mm (24")
Tiefe (in/mm)
1100 mm (43.3")
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
ACU+ controller
Betriebstemperatur
-5 °C to +35 °C
Safety Compliance
UL60950-1; cUL60950-1; CE Marking; REACH; RoHS; IP20 rated (cabinet)
EMC Compliance
Compliant

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort