The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Netsure 731

The NetSure 741 series showcases the new platform's higher power densities that are designed to deliver reliable and uninterruptible DC power for the telecom access applications. The system's unmatched environmental tolerance and streamlined architecture combined with intelligent monitoring and controls make the industry's most reliable DC power systems even more robust.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Telecom

Leistungsmerkmale

​Ultra-compact power system: Delivers -48V, 240A DC power output in a minimal footprint - Saves considerable amount of user space leading to more room space for revenue generating equipments.
Easily adaptable in a harsh grid environment: Supports a wide range of input voltage ,i.e. from 85 to 300 Vac; enhances the battery life significantly.
High efficiency: 96% efficient eSure™™ rectifiers ensure optimized total cost of ownership.
High reliability: Integrated lightening protection on the AC and DC distribution side, and compatibility with outdoor cabinets.
Advanced battery management function: Includes BLVD, temperature compensation, auto voltage regulation, reserve time prediction, and online battery test, etc... to effectively prolong the battery life.
ECO mode function: Embedded with an advanced energy optimization technique ensuring high efficiency at varying load levels.
Multiple communication interface: Built-in communication ports such as RS232, Dry contacts, and Ethernet enable flexible remote controlling & monitoring.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort