The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

NetSure 700 Series DC Power System

Modular NetSure 700 Series DC power systems provide -48VDC, +24VDC or a combination of both voltages at up to 4000 amps

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Telecom
  • Data CenterColocationHosting

Übersicht Modellspezifikationen
NetSure 721 DC Power System
200 kW   4000 A   -48 VDC   208 VAC to 277/480 VAC   DC Power System   84 in. standard   23 in. Mounting   20.1 in   200 lbs. to 650 lbs.  
NetSure 721 DC Power System with 400VDC Input
200 kW   4000 A   -48 VDC   380 VDC   System   84 in. standard   23 in. Mounting   20.1 in.   200 lbs. to 650 lbs.  
NetSure 722 Bulk Output Power System
100 kW   2000 A   -48 VDC   208 VAC to 240 VAC   System   5.25 in. to 26.25 in.   23 in. mounting   18.8 in.   24 lb to 320 lb  
NetSure 702 DC Power System
500 kW   10000 A   -48V DC   208 to 240V AC   DC Power System   84 in.   23 in. mounting   18 in.   500 lb.  
NetSure 700 DC Power System
100 kW   4000 A   +24V DC   208 to 240V AC   DC Power System   84 in. standard   23 in. mounting   22 in.   600 lb  

Vorteile

Lower operating costs and reduce heat with high efficiency power conversion units
Easily adapt to evolving site powering needs with a dual voltage scalable design
Seamlessly integrate your Network Management System with multiple communication protocols (SNMP, Modbus, TL1)
Operate your power infrastructure safely and reliably with equipment that adheres to strict compliance standards

Leistungsmerkmale

96.5% high efficiency eSure rectifiers
Modular design allows for incremental cost-effective system growth
NetSure Controller provides advanced system control and monitoring with an intuitive, easy-to-use interface
Dual Ethernet option provides a separate network connection and local craft port
Add plug-n-play rectifiers and converters without making adjustments; no system interruption
Front access allows for easy installation, operation and maintenance
NEBS Level 3 certified; UL Listed to UL subject 1801

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort