NetSure 500 Series DC Power System
Flexible DC power systems available in integrated, bulk output shelves or externally mounted distribution panel systems.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
NetSure 500 Series DC Power System
Flexible DC power systems available in integrated, bulk output shelves or externally mounted distribution panel systems.
Technische Daten
NetSure 502 Full DC Power System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 28.8 kW | 40 - 600 A | -48V DC | Single phase: 120 VAC, 208 VAC to 240 VAC | System | 3.5 up to 8 in. | 19 or 23 in. | 23.04 in. (with batteries) | up to 600 lbs. |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
NetSure 502 Integrated DC Power System
|
||||||||
2 - 6 kW | 40 - 120 A | -48V DC | Single phase: 120 VAC, 208 VAC to 240 VAC | System | 3.5 in. | 19 or 23 in. | 12.4 in. | up to 33.9 lbs. |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
NetSure 501 DC Power System
|
||||||||
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.