NetSure HVT EO2 CA1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Telekommunikation
NetSure HVT EO2 CA1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Telekommunikation
Vorteile
![](/493621/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-benefits-thin-line.png)
Leistungsmerkmale
![](/49361f/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/400v-dc-power-features-thin-lines.png)
![](/493620/globalassets/products/critical-power/dc-power-systems/netsure-hvdc-power-systems/hvdc-features.png)
Technische Daten
Diese effiziente, zuverlässige Produktfamilie aus AC/DC-Stromversorgungen für kritische Hochspannungsgleichstromanwendungen (HVDC) kombiniert die bewährten Vorteile von -48VDC Systemen – Modularität, Skalierbarkeit, einfache Integration – mit den Vorteilen einer Verteilung mit höherer Spannung, welche Kabel und Installationsaufwand spart.
- Product Overview
- Leistungskapazität
- 150 kW
- Stromkapazität
- 375 A
- Systemtyp
- Cabinet
- Input
- Eingangsspannung, nominell
- 380 VAC / 480 VAC
- Input Voltage, Operational
- 260VAC - 530VAC
- Input Connections
- 2 x 400A 3P
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 2200 x 600 x 800 mm
- Output
- Ausgangsspannung, nominell
- 400 VDC
- Output Voltage, Operational
- 378 VDC
- Output Capacity
- 150 kW
- Peak Efficiency
- >96.5 %
- Load Circuit Breakers / Fuses
- 32 x 50A MCB
- Physical Characteristics
- Battery Circuit Breakers / Fuses
- 2 x 500A Fuse
- Gewicht (lb/kg)
- <200 kg
- Höhe (in/mm)
- 2200 mm
- Breite (in/mm)
- 600 mm
- Tiefe (in/mm)
- 800 mm