NetSure HVT EO2 CN1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Telekommunikation
NetSure HVT EO2 CN1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Telekommunikation
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Diese effiziente, zuverlässige Produktfamilie aus AC/DC-Stromversorgungen für kritische Hochspannungsgleichstromanwendungen (HVDC) kombiniert die bewährten Vorteile von -48VDC Systemen – Modularität, Skalierbarkeit, einfache Integration – mit den Vorteilen einer Verteilung mit höherer Spannung, welche Kabel und Installationsaufwand spart.
- Product Overview
- Leistungskapazität
- 360 kW
- Stromkapazität
- 900 A
- Ausgangsspannung, nominell
- 400 VDC
- Input
- Eingangsspannung, nominell
- 380 VAC / 480 VAC
- Input Voltage, Operational
- 260-530 VAC
- Input Connections
- 2 x 3-phase 4-wire / 3-phase 5-wire (Available for 630 , 800 or 1000 A input current
- Output
- Ausgangsspannung, nominell
- 400 VDC
- Output Voltage, Operational
- 378 VDC
- Output Capacity
- 360 kW / 900 A
- Physical Characteristics
- Battery Circuit Breakers / Fuses
- 2 x 1250 A Fuse or 2 X 1600 A Fuse
- Gewicht (lb/kg)
- 200-300 kg
- Höhe (in/mm)
- 2000 mm