The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

HSS Series Solar Subrack

HSS488 series solar sub rack provides an easy, interruption free and economical solution to upgrade a legacy DC power system. HSS488 series solar sub rack was built in with high efficiency solar MPPT converter S48-2000e3 which provides ultra high efficiency more than 96% significantly improving energy efficiency and advanced control unit with enhanced load management and remote monitoring capabilities.

Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Telecom

Leistungsmerkmale

Seamless integration with legacy DC power system.
Compact, modular, hot pluggable solar subrack.
Interruption free installation.
Equipped with MPPT charger providing maximum power track precision of up to 99.5%.
Delivers ultra high efficiency of up to 98%.
Supports soft scalable technology.
Integrated protection from external lightening surges.
Full front access, easy for operation & maintenance.
Safety: CE certified and complies with EN60950 and EN62109 standards.
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort