The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

EPC48300

EPC48300 series outdoor power system is an integrated power supply solution for centralized outdoor base station power management. Integrating power supply system, environment monitoring system, temperature control system and backup power system, It has the advantage of high-reliability, high-efficiency, high-flexibility, safe and easy to construction.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Telecom

Leistungsmerkmale

Integrated power supply:
an integrated centralized power supply solution consisting of power supply system,temperature control system, environment monitoring system, battery backup system.
 
Multi-capacity power supply configuration:
with an embeded high-frequency switching power supply system as the standard equipment and the power capacity can be up to 300A.
 
Highly reliable temperature control system:
the system integrated various temperature control units including heat exchanger, air conditioner and heater and can be flexibly configured according to on-site environment. The temperature in the cabinet can be adjusted in an intelligent way.
 
High protection class (IP55) design, adapting to long-term outdoor use.
The cap of the cabinet adopts a level design, eliminating accumulation of rain water and snow; the base adopts an extensional design, facilitating system installation and maintenance.
Integrated different communication interfaces including RS232/485 and TCP/IP, etc. and realized system alarm uploading and remote monitoring.
Broschüren und Datenblätter

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort