The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Duration-Batterie

Die Duration VRLA-Batterien bieten einen marktführenden Gegenwert für Telekommunikationsbetreiber. Diese langlebige Bleibatterie mit frontseitigen, oben liegenden Anschlüssen eignet sich ideal für den Einsatz als Notstromaggregat. Duration-Batterien sind dank ihres günstigen Preises und einer, dem Branchenstandard entsprechenden Bauform die perfekte Wahl für Zugangsstandorte.

Broschüre anfordern

Vorteile

Leicht an die Anforderungen verschiedener Standorte anzupassen, mit vielen verschiedenen Kapazitäten 40Ah bis 200Ah
Einfache Installation und Wartung mit frontseitigen Anschlussklemmen und integrierten Griffen
Optimieren Sie Ihr Budget, mit einer Batterie für eine zu erwartende Gebrauchsdauer von 10 Jahren bei 25°C
Problemlos einsetzbar bei Anwendungen aller Art, mit IEC60896- und UL94-V0-Zertifizierungen

Leistungsmerkmale

Anschlussklemmen vorne
Bar Code auf jeder Batterie zur Nachverfolgbarkeit
Geringer Erhaltungsladestrom
Überhitzungsbeständig

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Stromverteilung, Gehäuse für den Außenbereich
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Gehäuse für den Außenbereich
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort