Vertiv™ Powerbar iMPB
Wir stellen die neue IEC-zertifizierte intelligente Vertiv™ Powerbar iMPB von Vertiv vor – jetzt für Nennströme bis zu 1.000 A erhältlich. Das modulare Vertiv™ Powerbar iMPB-System ist ideal für die dynamische Umgebung in Rechenzentren. Es ermöglicht Unternehmen, die Infrastruktur für die Energieverteilung im Laufe der Zeit kostengünstig zu optimieren und anzupassen und die Verfügbarkeit durch kontinuierliche Stromlieferung an kritische Verbraucher zu maximieren.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Anlagen- und Maschinenbau
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
Vertiv™ Powerbar iMPB
Wir stellen die neue IEC-zertifizierte intelligente Vertiv™ Powerbar iMPB von Vertiv vor – jetzt für Nennströme bis zu 1.000 A erhältlich. Das modulare Vertiv™ Powerbar iMPB-System ist ideal für die dynamische Umgebung in Rechenzentren. Es ermöglicht Unternehmen, die Infrastruktur für die Energieverteilung im Laufe der Zeit kostengünstig zu optimieren und anzupassen und die Verfügbarkeit durch kontinuierliche Stromlieferung an kritische Verbraucher zu maximieren.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Anlagen- und Maschinenbau
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
Vorteile


Leistungsmerkmale
Technische Daten
Mit Kapazitäten von 160 bis 1.000 A und ausgelegt für 100 % Dauerstrom bietet dieses modulare Schienenverteilersystem eine Vielzahl von Ausgangskapazitäten und Anschlusskonfigurationen, um den Anforderungen der IT-Rackgeräte gerecht zu werden. Das starre Schienenverteilergehäuse aus Aluminium ist IP2X-zertifiziert und IEC-61439-6-zertifiziert. Die erweiterbaren Segmente der Schienenverteiler sind in Abstufungen von 0,6 bis 4 Metern erhältlich. Die Hot-Swap-fähigen Abzweigkästen ermöglichen die Unterputzmontage von NEMA-oder IEC-Standardsteckdosen für Plug-and-Play-Funktion. Mit Unterbrechungskapazitäten von 10 bis 50 Kiloampere (kA) verfügen die Abzweigkästen über mechanische und elektrische Verriegelungen, basierend auf der Regel „Erst erden, dann trennen“, um Änderungen des Strombedarfs im laufenden Betrieb auf sichere Weise ohne Elektriker zu unterstützen.