Wachstum ist auch in Zeiten von Edge notwendig
Edge ist eine Evolution, keine Revolution
Von ein paar zusätzlichen Racks bis hin zu ganz neuen Standorten weltweit – Ihre Kunden planen in diesem Moment ihre nächsten Edge-Bereitstellungen. Sie benötigen IT-Infrastruktur, die mit dem Wachstum ihres Geschäfts Schritt halten kann. Ganz gleich, wie Ihr Kunde wachsen möchte, hier sind einige Tipps, mit denen Sie ihm durch den Prozess helfen können:
Seine Edge-Herausforderungen
Verkauf:
Maximieren Sie die nutzbare Fläche, indem Sie Racks empfehlen, in die alle Netzwerkgeräte des Kunden hineinpassen.
Lösungen, die helfen können:
Verkauf:
Empfehlen Sie Rack-PDUs, die mehr Kapazität haben, als momentan erforderlich ist, um in der Zukunft zusätzliche Netzwerkgeräte betreiben zu können.
Verkauf:
Empfehlen Sie Produkte, die als zuverlässig gelten und schnell versandt und installiert werden können.
Lösungen, die helfen können:
Verkauf:
Denken Sie über integrierte Lösungen nach, um Probleme bei der Installation zu vermeiden.
Lösungen, die helfen können:
Verkauf:
Suchen Sie nach Produkten, die die Gesamtbetriebskosten (TCO) senken, z. B. eine Lithium-Ionen-USV
Verkauf:
Verlängern Sie die Lebenserwartung beim Verkauf von Netzwerk-Switches, indem Sie ein Gerät hinzufügen, das mit dem Luftstrom des Racks umgehen kann.
Verkauf:
Finden Sie eine Fernüberwachungs- und Managementlösung, die es Ihrem Kunden nicht nur ermöglicht, Daten anzuzeigen, sondern auch Alarme einzustellen und Änderungen vorzunehmen, während er sich an einem anderen Ort aufhält.
Finden Sie die richtige Lösung
Verwenden Sie diese Konfiguratoren, um zu ermitteln, welche Lösung die Bedürfnisse Ihres Kunden erfüllt.
Hilfreiche Gesprächsthemen
3x
so viele Edge-of-Network-Datenverarbeitungsstandorte müssen bis 2025 unterstützt werden
400 %
in der Anzahl der Edge-Standorte, die er in den nächsten 5 Jahren unterstützen wird
Hier sind einige Möglichkeiten, wie Ihre Kunden in diesem Moment für ihr erwartetes Wachstum planen:
- Effizientes Hinzufügen von Datenverarbeitungskapazität an neuen Standorten
- Strategische Auswahl von Standorten
- Anpassung der Verfügbarkeit an Service-Anforderungen
- Senkung eines höheren Energieverbrauchs durch Rationalisierung
- Sicherstellung der Skalierbarkeit von Infrastruktur bei gleichzeitiger Minimierung der Investitionskosten
- Einführung von Remote-Management
Von ein paar zusätzlichen Racks bis hin zu ganz neuen Standorten weltweit – Ihre Kunden planen in diesem Moment ihre nächsten Edge-Bereitstellungen. Sie benötigen IT-Infrastruktur, die mit dem Wachstum ihres Geschäfts Schritt halten kann. Ganz gleich, wie Ihr Kunde wachsen möchte, hier sind einige Tipps, mit denen Sie ihm durch den Prozess helfen können:
Benötigen Sie weitere Informationen? Besuchen Sie unser Partnerportal
Optimieren Sie Edge-Lösungen mit Infrastruktur von Vertiv
Das Geschäft Ihrer Kunden erwartet von der IT, dass sie neue Edge-Anwendungen unterstützt und die Datenverarbeitung und -speicherung näher an Kunden, Partner und Geräte verlagert. Aber sie schaffen es nicht allein.
Als „Architects of Continuity“™ bietet Vertiv ein breites Portfolio an intelligenten Infrastruktursystemen, -Software und -Services. Damit bewältigen Sie die Herausforderungen an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Management, denen Ihre Kunden sich im Laufe ihrer Edge-Entwicklung gegenübersehen. Unabhängig von ihren Herausforderungen, Vertiv hat die richtige Lösung.
Bewegen Sie den Mauszeiger über jeden Indikator im Bild und klicken Sie auf den hervorgehobenen Bereich, um weitere Informationen zu erhalten.
Hardware-Management
Erfahren Sie, wie Sie Ausfallzeiten verringern und Ihre Rechenzentrumssicherheit verbessern können, indem Sie Fernzugriff und -kontrolle durch Avocent einsetzen
Avocent ACS 800 Serielle Konsole
Avocent ACS 8000 Advanced Konsolenserver
Avocent Local Rack Access Konsole
Racks und Gehäuse
Wir bieten Ihnen flexible und kostengünstige Rack- und Einhausungsprodukte sowie sichere integrierte Systeme für Ihr Rechenzentrum.
Thermalmanagement
Die Grundlage des Luftstrommanagements für Rechenzentren ist das Kaltgang-/Warmgang-Design, bei dem die Schränke in abwechselnden Reihen angeordnet sind. Dabei stehen sich die IT-Lufteinlässe (Kaltgänge) und die IT-Luftauslässe (Warmgänge) gegenüber. Mit dieser Konfiguration können Rechenzentrumsbetreiber den Kühlluftstrom ausschließlich dort konzentrieren, wo er benötigt wird – in den IT-Lufteinlässen – und unnötige Kosten und Ineffizienzen vermeiden.
Fernüberwachung
Unabhängig davon, ob es sich um Batterieüberwachung, Leckerkennungssysteme, Temperaturüberwachung, Überwachung auf Sensorebene für raue Industrieumgebungen oder komplexe Überwachungssysteme für Rechenzentren handelt: all dies zusammen ist ein wesentlicher Teil der Zukunftssicherheit und des Schutzes einer kritischen Einrichtung.
Vertiv Environet Alert – demnächst erhältlich
Trellis Power Insight – demnächst erhältlich
USV
Intelligente und effiziente USV zum Schutz Ihrer geschäftskritischen Anwendungen
Liebert GXT5 USV, 750–3.000 VA
Rack-Energieverteilung
Das Vertiv Rack-PDU-Portfolio erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von IT- und Umgebungsanwendungen an die Energieverteilung.

Edge-bezogene Artikel

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
Februar 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Erfahren Sie mehr