Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv Edge einphasige USV

Die Vertiv Edge einphasige USV: Erstklassiger Batterie-Backup und Stromversorgungsschutz für Server, Netzwerke und Edge-Anwendungen.

Warum nicht den besten Stromschutz für Ihre IT-Edge-Anwendungen wählen und gleichzeitig Energie sparen? Mit der neuen Vertiv Edge einphasigen USV gibt es keinen Kompromiss. Diese hocheffiziente und kompakte Einheit, die als rack-montierbares oder monolithisches Gerät erhältlich ist, hat die Kraft Ihre IT-Lasten und Ihr Budget zu schützen.

Schärfen Sie Ihren Vorsprung mit Vertiv Infrastructure

 

Die Unternehmen Ihrer Kunden erwarten von der IT-Abteilung, dass sie neue Edge-Anwendungen unterstützt und die Datenverarbeitung und den Speicher näher an die Kunden, Mitarbeiter und Geräte bringt. Aber sie können das nicht alleine tun.
Vertiv bietet ein breites Portfolio an intelligenten Infrastruktursystemen, Software und Services, die sich den Herausforderungen der Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und des Managements stellen, mit denen Ihre Kunden im Zuge der Entwicklung ihrer Edge-Umgebung konfrontiert sind. Vertiv hat für jede Herausforderung die passende Lösung parat. 

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über jeden Indikator im Bild und klicken Sie auf den hervorgehobenen Bereich, um weitere Informationen zu erhalten.

Remote Access & Control

Reduce downtime and improve datacentre security with our Avocent portfolio for remote access and control.

Vertiv™ Avocent® Serial Consoles

Vertiv™ Avocent® KVM over IP

Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM

Vertiv™ Avocent® LCD Local Rack Access Console

Vertiv™ Avocent® Cybex Secure KVM

Racks & Enclosures

Get flexible and cost-effective rack and containment products and secure integral systems in your datacentre.

Vertiv™ VR Rack

Vertiv™ Knürr® MIR2

Vertiv™ Knürr® DCM

Thermal Management

Deliver efficient and reliable heat management and humidity control solutions geared to your customers specific size, location and business goals.

Vertiv™ Geist™ SwitchAir

Room Cooling

Vertiv™ VRC Split Rack Cooling

Vertiv™ VRC Self-Contained Rack Cooling

Remote Monitoring

Our portfolio of monitoring solutions delivers simple-to-use remote visibility to ensure your customers datacentres can run efficiently.

Vertiv™ Environet™ Alert

Vertiv™ Power Insight

Single Phase UPS

Intelligent and efficient UPS for protection of your customers mission-critical applications.

Vertiv™ Liebert® GXT5

Vertiv™ Edge single phase UPS

Rack Power Distribution

Vertiv’s line of rack PDUs meets the varying power distribution requirements of IT and environmental applications.

Vertiv™ Geist™ Monitored Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Switched Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Universal PDU (UPDU)

Services

Whether it's engineering, on-site project management, energy-consumption monitoring, or something else, Vertiv offers a wide range of programs and services to support critical infrastructure needs.

Startup Services

Installation

Power Assurance

Vertiv™ LIFE™ Services

Racks & Enclosures  

 

 

Vertiv™ Edge ist eine Familie äußerst zuverlässiger, effizienter, verwaltbarer und flexibler leitungsinteraktiver Sinus-USVen mit Modellen von 500kVA bis 3000kVA in den Formfaktoren 1HE, 2HE, 3HE, Mini-Tower, Rack-Tower und Rack-Mount (je nach Modell). Mit einem hohen Leistungsfaktor von 0,9, steuerbaren Ausgängen und erweiterten Laufzeitoptionen ist Vertiv Edge eine kostengünstige Wahl für den Schutz von Server- und Netzwerkgeräten in verteilten und Edge-IT-Anwendungen.

MEHR LESEN
 
 
Vorteile
 
  • BeMaximale Leistung für IT-Lasten, lebenslange Energieeinsparungen
  • Große Auswahl an Formfaktoren und flexiblen Installationsoptionen
  • Fortschrittlicher Batterieschutz und Funktionen zur Laufzeitoptimierung
  • Im laufenden Betrieb austauschbare interne Batterien - weniger Ausfallzeiten
  • Hält höheren Betriebstemperaturen stand
  • Geräuscharm
  • Funktionen zur Fernüberwachung und -verwaltung
 
 
 
 
Merkmale
 
  • Zuverlässig und leistungsstark: 0,9 Ausgangsleistungsfaktor, der mehr Wirkleistung zum Schutz größerer Lasten gewährleistet
  • Bis zu 6 automatisch auffindbare Batterieschränke für längere Laufzeiten
  • Hocheffizient: bis zu 98 % im Normalbetrieb, was Energie- und Kosteneinsparungen ermöglicht
  • Bis zu 10 Steckdosen, davon 3 in einer Gruppe steuerbar für eine optimale Batterienutzung 
  • Grafisches LCD-Farbdisplay
  • Fortschrittliches AVR-Design für eine stabilere Ausgangsspannungsregelung
  • Standardmäßige 2-Jahres-Garantie für Elektronik und Batterien
 

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf

Kommentare
Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe diese Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (bereitgestellt laut Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016) erhalten und gelesen und Folgendem zu:

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort