Fachböden und Halterungen
Tiefenverstellbarer 19"-Fachboden, ca. 114 kg, Schwarz
Der werkzeuglos installierbare 19"-Fachboden kann für andere Montageausrüstung als für 19"-Racks oder als zusätzliche Unterstützung für 19"-Rackmontageausrüstung verwendet werden. Die Fachböden haben eine einstellbare Einbautiefe von 27,6" (700 mm) bis 33,6" (854 mm) T, Farbe: Schwarz
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA3000 |
1 HE tiefenverstellbare feste Ablage, ca. 114 kg Schwarz (Anzahl 1) |
2 HE 19"-Kragarmregal, ca. 22,5 kg, Schwarz
Ermöglicht den Einbau eines Monitors oder anderer Geräte in die Rack-Umgebung. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA3001 |
2 HE 19" Kragarmregal, ca. 22,5 kg, Schwarz (Anzahl 1) |
1 HE tiefenverstellbarer Einschub, ca. 90 kg, Schwarz
Das 19"-Teleskopregal ist mit hochwertigen Gleitschienen ausgestattet, die für einen reibungslosen und komfortablen Betrieb sorgen. Tiefenverstellbereich von 21,7" (550 mm) bis 33,6" (854 mm) T, Farbe: Schwarz
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA3002 |
1 HE tiefenverstellbarer Einschub, ca. 45 kg, Schwarz (Anzahl 1) |
VRA3003 |
1 HE tiefenverstellbarer Einschub, ca. 90 kg, Schwarz (Anzahl 1) |
1 HE tiefenverstellbare Geräteträgerschienen, ca. 45 kg
Wenn für schwere Lasten zusätzliche Unterstützung benötigt wird, bieten unsere Tragschienen eine geeignete Option. Tiefenverstellbar von 28,5" (724 mm) bis 31,6" (803 mm), die Schienen werden in den 19"-Schienenseitenflanschen montiert und können Lasten bis 45 kg aufnehmen.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA3004 |
1 HE tiefenverstellbare Geräteträgerschienen, ca. 45 kg (Anzahl 2) |
Anschraubwinkel
Anschraubwinkel dienen zur Befestigung von Racks am Rechenzentrumsboden, wenn die Racks kippsicher aufgestellt werden müssen. Halterungen sind im Lieferumfang des Racks enthalten. Zusätzliche Halterungen können bestellt werden. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA4001 |
VR Kippschutzplatte für 600 mm/800 mm breite Schränke (Anzahl 2) |
Anreihung und Montagematerial
Montagematerial für Anreihungen sind im Lieferumfang jedes Vertiv™ VR Racks enthalten. Zusätzliches Montagematerial kann bestellt werden, wenn die originalen Halterungen nicht mehr auffindbar sind. Wenn Racks an 24-Zoll-Mittelstücken zusammen angereiht werden sollen, verwenden Sie ein Anreihdichtungsset, um den Spalt zwischen den Racks abzudichten und die Luftzirkulation aufrechtzuerhalten.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA5002 |
Montagesatz für Anreihungen: Montagematerial für Anreihungen (1 Satz) |
VRA5003 |
Dichtungssatz für die Anreihung von Racks an 24"-Mittelstücken |
Montagematerial
Ein Satz Montagematerial ist im Lieferumfang jedes Racks enthalten. Enthält je 50 M6-Käfigmuttern und Unterlegscheiben aus Kunststoff mit passenden Schrauben. Enthält ein Werkzeug zum Ein- und Ausbau von Käfigmuttern. Zusätzliche Montageteile können bei Bedarf bestellt werden.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA5001 |
10–32 Käfigmuttern (Anzahl 50) |
VRA5000 |
Montagematerial (Anzahl 50, M6-Käfigmuttern, Schrauben, Unterlegscheiben) |
Zero U Zubehörhalterung (Anzahl 2)
Wird an verschiedenen Stellen im Rack installiert und bietet Befestigungsmöglichkeiten für Rack-PDUs und anderes kleines Zubehör.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA5004 |
Zero U Zubehörhalterung (Anzahl 2) |