Kabelmanagement
Horizontale Kabelführungen mit D-Metallringen
19"-Kabelführungsplatten mit D-Ringen zur Führung loser Kabel an der Vorder- oder Rückseite des Racks. Die Abdeckungen sind in den Höhen 1 HE und 2 HE erhältlich. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA1000 |
1 HE horizontale Kabelführung mit D-Metallringen (Anzahl 1) |
VRA1001 |
2 HE horizontale Kabelführung 2 HE mit D-Metallringen (Anzahl 1) |
Horizontale Kabelmanager mit Abdeckungen
Horizontaler 19"-Kabelmanager mit Abdeckung. Montage auf den EIA-Schienen zur einfachen Kabelführung. Erhältlich mit 4" tiefen oder 6" tiefen Fingern. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA1002 |
Horizontaler Kabelmanager, 1 HE × 4" tief, einseitig mit Abdeckung (Anzahl 1) |
VRA1003 |
22U × 4" tief, horizontaler Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung (Anzahl 1) |
VRA1022 |
2 HE × 6" tief, horizontaler Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung (Anzahl 1) |
VRA1023 |
1 HE × 6" tief, horizontaler Kabelmanager, einseitig mit Abdeckung (Anzahl 1) |
Werkzeugloses Kabelmanagement: Führungsklammer
Werkzeuglos montierbare Kabelführungsklammer (1/4-Umdrehung) bietet maximale Flexibilität beim Kabelmanagement für Umzüge, Ergänzungen und Änderungen. Kabelführungsklammern an vertikalen 19"-Montageschienen montierbar. Die Klammer kann auch an PDU-/Kabelführungsschienen montiert werden. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA1004 |
Werkzeugloses Kabelmanagement – Führungsklammer (Anzahl 10) |
VRA1006 |
Werkzeugloses Kabelmanagement – Führungsklammer (Anzahl 100) |
Werkzeugloses Kabelmanagement: Klettverschluss
Werkzeuglos anzubringende Klettverschlüsse für Kabelmanagement (1/4-Umdrehung) für maximale Flexibilität beim Kabelmanagement. Diese können an der Außenkante der 19"-Schiene oder an der PDU/Kabelführungsschiene montiert werden. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA1005 |
Werkzeugloses Kabelmanagement – Klettband (Anzahl 10) |
VRA1007 |
Werkzeugloses Kabelmanagement – Klettband (Anzahl 100) |
Werkzeugloses Kabelmanagement (1/4-Umdrehung): D-Ringe
Ohne Werkzeug mit einer Vierteldrehung einsetzbare D-Ringe für Kabelmanagement bieten maximale Flexibilität beim Kabelmanagement. Diese können auf der 19"-Schiene oder auf der PDU/Kabelmanagement-Schiene installiert werden. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA1008 |
Werkzeuglose D-Ringe klein (Anzahl 10) |
VRA1009 |
Werkzeuglose D-Ringe klein (Anzahl 100) |
VRA1010 |
Werkzeuglose D-Ringe groß (Anzahl 10) |
VRA1011 |
Werkzeuglose D-Ringe groß (Anzahl 100) |
Seitenkanal für horizontalen Kabelmanager
Der Seitenkanal des horizontalen Kabelmanagers dient bei 800 mm breiten Racks zur Führung der Kabel von vorne nach hinten. Die Tiefenverstellbarkeit ermöglicht den Einbau in Racks mit unterschiedlichen Schienenabständen. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA1013 |
Horizontale Kabelführung, Seitenkanal, von 20 bis 33 Zoll einstellbar (Anzahl 1) |
VRA1024 |
Horizontale Kabelführung, Seitenkanal, von 22 bis 38 Zoll einstellbar (Anzahl 1) |
Kit für vertikales Kabelmanagement
Vertikale Kabel-Fingerprofile können auf vorderen oder hinteren 19"-Schienen montiert werden; die Finger richten sich nach der U-Markierung aus, um saubere Kabelwege zu schaffen, die eine vertikale Reihe von Kabelführungsfingern bilden. Die 600 mm breite Version besitzt eine einzelne Reihe von vertikalen Fingern, die 800 mm breite Version verfügt über zwei Reihen. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA1014 |
Vertikaler Kabelmanager Breite 600 mm 42 HE (Anzahl 2) |
VRA1015 |
Vertikaler Kabelmanager für Breite 600 mm 48 HE (Anzahl 2) |
VRA1016 |
Vertikaler Kabelmanager für Breite 800 mm 42 HE (Anzahl 2) |
VRA1017 |
Vertikaler Kabelmanager für Breite 800 mm 48 HE (Anzahl 2) |
Scharnierdeckel
Aufsteckbare Scharnierdeckel für die vertikalen Kabelmanager verbergen Kabel für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild und einen einfachen Zugang.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA1018 |
Klappdeckel, Breite 800 mm, 42 HE Kabelmanager vertikal (Anzahl 2) |
VRA1020 |
Klappdeckel, Breite 800 mm, 48 HE Kabelmanager vertikal (Anzahl 2) |
Kabelwanne
Die Verkabelung von Stromversorgung und Kommunikation auf einer Reihe von Netzwerkgeräten kann schwierig sein. Kabelwannen sind so konzipiert, dass sie Ihre empfindliche Verkabelung organisieren und schützen.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA8581 |
Kabelwanne, 300 mm |
VRA8561 |
Kabelwanne, 600 mm |
VRA8571 |
Kabelwanne, 800 mm |
VRA8567 |
Kabelwanne, Endkappen (2er-Satz) |
VRA8573 |
Kabelwannenabdeckung, 300 mm |
VRA8574 |
Kabelwannenabdeckung, 600 mm |
VRA8575 |
Kabelwannenabdeckung, 800 mm |
VRA8501 |
Kabelwanne, Kabelausrichtsatz (2er-Satz) |
VRA8502 |
Kabelwanne, Steckverbindersatz (2er-Satz) |
VRA8503 |
Kabelwanne Kabeltrennsatz (12er-Satz) |
VRA8504 |
Erdungsdraht für Kabelwanne, 750 mm (10er-Satz) |
VRA8505 |
Kabelwanne, 300 mm Höhe, Verlängerung |
VRA8506 |
Kabelwanne, 600 mm Höhe, Verlängerung |
Vertikale Kabelführung
Vertikale Kabelführungen bieten einfache Kabelmanagementlösungen für Einzelracks. Werkzeuglose Befestigung an PDU-/Kabelmanagementhalterungen und Möglichkeit der vertikalen Kabelführung. Farbe: Schwarz.
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
VRA1021 |
Vertikale Kabelführung, 8 Kabelringe, Null U (Anzahl 2) |